広い庭を所有していると、住宅所有者にとって造園にかかる費用が高額になり、造園に費やす時間もかかります。 ロボット芝刈機は、時間やお金の節約だけでなく、定期的な庭の維持管理も簡単になります。 ルネサスはロボット芝刈り機に必要なすべての主要パーツを提供します。

このシステムのメリット:

  • アナログフロントエンド(AFE)内蔵BLDCモータ制御用のシングルIC
  • 最大8セルまでのリチウムイオン電池向けに機能豊富なバッテリ管理システム(BMS)を搭載し、セルバランスと保護についての高い安全性を確保
  • CV/CCプロファイルによる効率的なバッテリ充電
  • 低消費電力による長バッテリ寿命
  • 全天候型湿度センサと静電容量タッチセンシングユニット(CTSU)を用いた雨検知により、安全にドッキングステーションに戻ることが可能
  • 飛行時間(ToF)センサを用いた衝突検出と、ブレードを停止するための6軸 IMUを用いた持ち上げ/傾き検出で、安全機能をさらに強化
  • 外周ワイヤと充電状態監視機能を用いた、統合電子フェンシング付きドッキングステーション
  • ワイヤレス/GPS接続を用いたリモートコントロールと盗難防止アラーム

ターゲット・アプリケーション:

  • ロボット芝刈機
  • 庭、家、倉庫向けの自律移動ソリューション
画像
Robotic Lawn Mower
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

 

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
バッテリパックモニタ      
ISL94202 スタンドアロン3~8セル・リチウムイオン バッテリパックモニタ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧コントローラ      
ISL81401A 40V 単方向4スイッチ 同期昇降圧コントローラ データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
ISL85410 広範囲のVIN 1A同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
湿度センサ      
HS3101 膜付き相対湿度・温度センサ データシート 購入/サンプル
       
LDO      
ISL80410 40V、低自己消費電流、150mAリニア・レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
メモリ      
AT45DQ161 16-Mbit SPI フラッシュメモリ、デュアルおよびクアッドI/Oサポート、最小2.3V データシート 購入/サンプル
       
マイクロコントローラ      
RA4M1 48MHz Arm® Cortex®-M4 を備えた32ビット MCU、およびHMI向けのLCDコントローラと静電容量式タッチ データシート 購入/サンプル
RL78/G12 汎用アプリケーション向けのコンパクトで低消費電力のマイクロコントローラ、Sub-MCUに最適 データシート 購入/サンプル
       
モータ制御      
RAJ306001 16ビット MCU内蔵の30Vモータ制御 IC(RL78/G1F) データシート 購入/サンプル
       
演算増幅器(オペアンプ)      
ISL28191 単一電源、超低ノイズ、低歪みレール・ツー・レール出力、オペアンプ データシート 購入/サンプル
ISL28214 デュアル汎用マイクロパワー、RRIOオペアンプ データシート 購入/サンプル
       
近接センサ      
ISL29501 飛行時間(ToF)信号処理 IC データシート 購入/サンプル