概要

説明

誘導加熱(IH)調理は、その高い省エネ性と安全性で人気を集め、今では調理機器として完全に定着しています。更に現在では、どの金属でもIH対応器具を製造できるので、「オール電化」住宅にとっては理想的です。こうした電化製品は、より使いやすくメンテしやすいものとなるよう、急速に標準になりつつあるタッチパネルのような高度な制御部が求められ、より高性能MCUが必要となってきています。

このシステムのメリット:

  • RX23T MCUは、IH制御やインバーター加熱といった複雑な制御アルゴリズムをこなすために設計されています
  • RX130 MCUソリューションは、タッチパネルなど高度なユーザインターフェイス機能を提供します
  • また、スマートコントロールシステムにおける無線接続機能を提供します

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN034 CN034 CN034 Gate Driver Photocoupler 1 Gate Driver Photocoupler Gate Driver Photocoupler Gate Driver Photocoupler 2 Gate Driver Photocoupler Gate Driver Photocoupler Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Pot Pot Pot IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT IGBT Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Non-Renesas Component.27 AUX Power AUX Power AUX Power Regulator 1 Regulator Regulator Op Amp Op Amp Op Amp Smart Connection Module by Bluetooth Low Energy or Wi-Fi Smart Connection Module by Bluetooth Low Energy or Wi-Fi Smart Connection Module by Bluetooth Low Energy or Wi-Fi Regulator 2 Regulator Regulator Speaker speaker_8_ Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Touch Key Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 LCD/LED Segment Display Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 ON ON Sheet.116 OFF OFF Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Wi-Fi IH Control IH Control IH Control Control and Display Board Control and Display Board Control and Display Board Resistor - Fixed Capacitor Non-polarized Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Inverter Heater Inverter Heater Inverter Heater Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 5V 5V 5V Sheet.156 Sheet.157 3.3V 3.3V 3.3V Connector 1.166 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 Sheet.165 Sheet.166 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.170 Driver Driver Driver Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Sheet.175 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Connector 1.166.179 Current Sensor Current Sensor Current Sensor IH Coil IH Coil IH Coil Control MCU Control MCU: RX130 Control MCU Control MCU I2C/SPI I2C/SPI I2C/SPI CTSU CTSU CTSU Heat Control MCU Heat Control MCU Heat Control MCU Heat Control MCU PWM PWM PWM I2C I2C I2C 12bit-ADC 12bit-ADC 12bit-ADC UART UART UART
Exiting Interactive Block Diagram