全球測位衛星システム(GNSS)トラッキングソリューションは、キッズトラッカー、アセットトラッカー、アニマルトラッカー、及び物流、輸送トラッカーに最適です。 これらの用途のほとんどは、長いバッテリ寿命を必要とし、一部はエネルギーハーベスト電源を必要とします。
このリファレンス設計は、ルネサスの RE 32 ビットマイクロコントローラファミリーの超低消費電力と内蔵環境発電コントローラを活用することにより、システムコストと実装面積の削減に貢献します。 超低 IQ 昇降圧レギュレータもまた、低電力動作によりGNSS 受信機の高効率動作に役立ちます。
このシステムのメリット
- RE01 は、薄シリコン層の下に極薄絶縁層を形成 (SOTB™) する処理技術を活用して、アクティブモードとスタンバイモードの両方で超低電流消費を実現しています。
- 超低 IQ 昇降圧レギュレータである ISL9122A が、RE01 環境発電コントローラによって生成される電圧を安定させます。
- 湿度および温度センサー HS3001 は、輸送状況またはヘルスケアのモニタリングのために周囲情報を測定します。
画像

推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RE01 | Silicon on Thin Buried Oxide(SOTB™)プロセス技術に対応するマイクロコントローラ | データシート | 特定のデバイスを選択 |
昇降圧レギュレータ | |||
ISL9122A | 超低 IQ 昇降圧レギュレータ (バイパス付き) | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
HS3001 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |