Seminar

세미나 안내

본 세미나는 르네사스 일렉트로닉스 한국에서 실시하는 정기 세미나로 MCU에 관심이 있는 분이라면
누구라도 간단한 신청을 통해  참가할 수 있고 MCU개발 경험이 적은 개발자 분도 체험 실습을 통해 MCU를 쉽게 이해 할 수 있는 내용으로 구성 되어 있습니다

  • 일시 및 장소
    일시 : 11/13 (화) ~ 11/14 (수) 10:00~17:00(2일간)
    장소 : 한국 폴리텍 대학 성남 캠퍼스 누리관 2층(지하철 8호선 산성역 도보2분)
  • 세미나 내용 : 르네사스 초 저전력 Platform RL78 Series 특성 및 주요 기능의 설계 기법 강의 및 실습, 편리한 개발 환경 실습
  • 참가 인원 : 40인 한정 (신청 선착순 마감)
  • 참가 신청 방법 : 당사 담당자에게 아래 필수 사항을 e-mail 또는 전화 연락으로 신청
    필수 연락 사항 : 참가자명 / 회사명 / 연락처 /메일 주소
    당사 담당자 : 이원석 과장 e-mail : wonseok.lee.xw@renesas.com
    담당자 연락처 : 02-6715-0586
  • 신청마감 : 2018년 11월 7일 (수)
  • 참가자 준비사항 : 개인 노트북(실습용)
  • 기타 : 중식제공, 무료주차, 기념품 제공
  • Time Table
시   간 1일차 시   간 2일차
10:00 – 10:50 [강의] RL78/G13의 개요, CPU Architecture 10:00 – 10:50 [강의/실습] Interrupt
11:00 – 11:30 [강의] Option Byte/Reset 11:00 – 12:30 [강의/실습] Timer
11:30 – 12:30 [강의] C-Compiler 확장기능
[강의/실습] 개발환경 설치
12:30 – 13:20 중식 12:30 – 13:20 중식
13:30 – 15:20 [강의/실습] 개발환경 설치
[강의/실습] CS+/ RFP사용법
13:30 – 14:50 [강의/실습] A/D Converter
15:30 – 17:00 [강의/실습] Clock, I/O Port 15:00 – 15:50 [강의/실습] Safety Function
16:00 – 17:00 [강의] 제품소개