제품개발에 도움이 될 수 있도록 자료를 쉽고 빠르게 사용 할 수 있는 솔루션을 소개합니다.

자료 다운로드:

  • 사용자 매뉴얼
  • 샘플 코드
  • 회로도
  • PCB Layout data 및 BOM

Quick Solution

스마트 의약 케이스

사용 제품 : RL78/G13, ISL9120

규칙적으로 약을 복용 할 수 있도록 전용 스마트폰 앱을 통해 알림 표시, 복약 상황 관리 등을 지원하는 솔루션입니다.

사용 MCU는 RL78/G13이며 UART를 통해 WiFi 모듈과 통신하며 Renesas IoT Sandbox에서 MQTT를 통해 RTC의 시간 보정, 알람 시간 설정/삭제가 가능합니다. 데이터 플래시에 알람 시간 데이터가 저장됩니다.
ISL9120는 벅 부스트 레귤레이터로서 효율적인 전원 제어에 유용합니다.

사용자 매뉴얼, 샘플코드, 회로도, PCB & BOM

 Batch Download

핸디 청소기

사용 제품 : RL78/G1F, ISL94203

흡입 동작을 강/약 2단계로 전환 가능한 진공 청소기의 레퍼런스 디자인입니다.

센서리스 3상 BLDC모터를 고속 회전시켜 흡입 동작을 하고 있습니다. 배터리 구동방식의 코드리스 이므로, 한손으로 쉽게 가지고 이동할 수 있습니다. RL78/G1F에 내장되어 있는 프로그래머블 게인 증폭기(PGA), 비교기(CMP0) PWMOPA를 사용하여 과전류 감지 및 PWM 출력 강제 차단 제어를 실현했습니다. 120°통전제어로서 4 입력 선택식 컴퍼레이터와 모터 제어용 보조 타이머를 이용하여 정지상태 뿐만 아니라 최대 50Krpm 이상의 고속 회전시에도 센서리스로 로터의 위치 검출이 가능합니다. ISL94203의 전원 관리를 통해 배터리의 충/방전 제어, 전류/전압 모니터링 및 배터리 밸런스 제어를 실현했습니다.

 

사용자 매뉴얼, 샘플코드, 회로도, PCB & BOM

 Batch Download

액체 디스펜서

사용 제품 : RL78/G11, ISL9001A

손의 접근을 감지하면 펌프의 모터를 제어하여 액체를 토출합니다.

손을 대지 않고 액체를 토출 할 수 있기 때문에 위생적인 ​​손 세정 등을 지원합니다.
손이 노즐에 접근하면 적외선 LED와 포토 트랜지스터의 송수신 빛이 차단되어, 포토 트랜지스터의 상태가 변화하고 그것을 MCU가 감지하여 모터를 동작 시킵니다.
RL78/G11 MCU는 Middle speed on-chip oscillator로 시스템 클럭을 동작 시켜, 저전력 및 4μs의 빠른 wake up을 제공합니다.
전원 관리에 사용하는 ISL9001A는 최대 300mA의 전류를 공급하고, 넓은 입력 전압 범위(2.3V~6.5V)에 대응하며, 또한 매우 낮은 대기 전류는 배터리 수명 연장에 기여합니다.

 

사용자 매뉴얼, 샘플코드, 회로도, PCB & BOM

 Batch Download

스마트 전원 탭

사용 제품 : RL78/G10

여러 콘센트를 연동시켜 전력 절약화를 도모할 수 있는 스마트 멀티 탭입니다.

컴퓨터 본체 등의 마스터 장치와 모니터 등의 슬레이브 장치를 연동시켜 제어하는 등 여러 기기의 전원을 연동하여 제어할 수 있습니다. 마스터가 되는 콘센트의 전원 ON/OFF를 RL78/G10타이머 기능으로 측정하고 마스터 콘센트 장치가 켜져 있음을 감지하면 슬레이브 콘센트에 자동으로 전원을 공급합니다.

사용자 매뉴얼, 샘플코드, 회로도, PCB & BOM

 Batch Download

미니 파워 모니터

사용 제품 : RL78/L13

에어컨 냉장고 등의 전기 기기의 소비전력을 정확하게 측정 할 수 있는 전력 미터입니다.

RL78/L13의 직렬 배열 장치, 타이머 모듈, 부저 출력 제어 A/D 모듈 등을 사용하여 만들 수 있습니다. 또한 RL78/13에 내장된 LCD드라이버도 사용하고 있습니다. 전압, 전류, 주파수 등의 데이터는 RL78/L13의 On-chip 데이터 플래시에 기록 됩니다. 버튼을 누르면 이러한 데이터 뿐만 아니라 총 소비전력, CO2배출량을 LED화면에 표시 할 수 있습니다. 또한 화재예방을 위해 주변 온도를 감지하고 60 ℃를 넘으면 부저가 울립니다.

사용자 매뉴얼, 샘플코드, 회로도, PCB & BOM

 Batch Download

스마트 모이스처 센서

사용 제품 : RL78/G11, RL78/G1D 모듈

실물 농산물의 토양 온도 습도 모니터링 및 자동 급수를 실현 할 수 있습니다.

RL78/G11에서 모이스처 센서가 감지 한 토양의 온도, 습도, 전원 전압을 측정해 RL78/G1D모듈에서 BLE를 통해 스마트 폰이나 태블릿 등의 단말기에 보냅니다. 수신된 데이터는 단말기의 응용 프로그램에서 그래프 등으로 표시 할 수 있습니다. 또한 급수 밸브 제어를 위해 사용하는 모터 신호의 출력도 가능합니다. 토양의 건조가 설정 값 이하가 되면 경고음이 발생합니다.

Smart Moisture Sensor Board Image

Board Image

Smart Moisture Sensor Solution Image

Solution Image

가정용 가스 알람

사용 제품 : RL78/G10, ISL28113

가스 누설이나 불완전 연소로 인해 일산화탄소 농도가 감지되는 즉시 LED가 깜박이고 윙윙 거리는 경보를 울리는 시스템 입니다. 이러한 간단한 장치로 집안의 안전 수준을 향상 시킬 수 있습니다.

RL78 / G10은 부저 출력 컨트롤러를 이용하여 LED와 부저를 제어합니다. 일산화탄소 센서 ISL28113(연산증폭기) 출력전압을 증폭하여 얻은 전압 값을 1초마다 A/D컨버터로 변환하여 일산화탄소 농도 데이터를 수집합니다. 경고가 필요하다고 판단되면 부저가 울립니다. 또한 RL78/G10의 STOP모드 기능으로 저소비전력 제어를 실현 할 수 있습니다. RL78/G10은 가전제품의 소형화에 가장 적합한 소형 MCU입니다.

사용자 매뉴얼,샘플코드,회로도,PCB & BOM

 Batch Download

창문 경보기

사용 제품 : RL78/G10

창문이나 출입구 등에 설치할 수 있는 솔루션으로 외력에 의한 진동이 감지되면 경보를 발령하여 침입자를 두려워하게 하는 장치입니다.

이 솔루션은 외부 인터럽트, 타이머모듈, 부저 출력 컨트롤러 및 워치독 타이머와 같은 RL78/G10기능을 이용합니다. 진동이 없는 정상적인 상황에서는 장치가 STOP모드로 들어가고 진동이 감지되면 STOP모드에서 해제되어 경보음이 울립니다. RL78/G10 STOP 모드 기능으로 전력소비가 억제되어 배터리 수명이 오래 갑니다.

사용자 매뉴얼,샘플코드,회로도,PCB & BOM

 Batch Download

배터리가 장착된 휴대용 PM2.5모니터

사용 제품 : RL78/L12, ISL97656, ISL6294

실시간으로 대기 오염물질인 PM2.5의 농도를 측정하고 탐지 할 수 있는 휴대용 장치입니다. 농도는 LCD패널에 표시되며 LED색상 (빨강색,녹색/파란색)은 대기 상태를 나타냅니다. 또한 모바일 배터리 충전 및 전원공급 기능이 있으며 4개의 LED로 배터리 용량을 표시합니다. 사전 설정된 농도 임계 값을 초과하거나 배터리 전압이 2.8V미만으로 떨어지면 부저가 울립니다.

이 솔루션은 I/O포트, A/D컨버터, 부저,LCD컨트롤러, STOP모드 등과 같은 RL78/L12의 기능을 통해 소형 가전제품으로 실현 할 수가 있습니다. 또한 ISL97656(DC-DC컨버터 IC)는 배터리 방전을 제어하고 ISL6294(배터리충전IC)는 충전을 제어 할 수 있습니다. 임계 값과 PM2.5농도 데이터는 EEPROM에 저장됩니다.(데이터 량이 2KB미만인 경우 RL78/12L에 내장된 데이터 플래시를 사용 할 수도 있습니다.)

적외선 인간 센서

사용 제품 : RL78/G10

적외선 센서로 인체의 유무를 감지하고 고휘도 LED를 자동으로 켜고 끄는 응용 프로그램 입니다. 사무실 조명 및 자동문 등 다양한 응용분야에 적용할 수 있습니다.

적외선 LED송신 신호는 RL78/G10 타이머 어레이 유닛(TAU01)에 의해 제어되고 수신신호는 타이머 어레이 유닛(TAU00)과 외부 인터럽트 단자(INTP0)에 의해 제어됩니다. 사람이 감지되면 고휘도 LED가 켜집니다. 10초 후에 사람이 감지 영역을 떠나면 LED가 꺼지고 적외선 수신신호 STOP모드로 들어 갑니다. RL78/G10은 업계에서 가장 적은 전류소모로 인체센서에 이상적입니다.

사용자 매뉴얼,샘플코드,회로도,PCB & BOM

 Batch Download

스마트 혈압계

사용 제품 : RL78/L1A

혈압, 맥박수 등을 측정하여 그 결과와 배터리 잔량을 LCD 디스플레이와 스마트 폰 앱으로 확인할 수 있는 솔루션입니다. 혈압계 본체의 버튼 또는 스마트 폰 앱 버튼을 누르면 자동으로 측정을 시작 합니다. RL78/L1A로 각종 센서와 LCD 디스플레이를 표시하고 RL78/G1D의 BLE기능으로 스마트 폰 과 통신합니다. RL78/L1A에 내장된 풍부한 주변기능으로 세트의 코스트 절감을 실현 했습니다.

Smart Blood Pressure Monitor Board Image

Board Image

Smart Blood Pressure Monitor Solution Image

Solution Image

* This solution is a non-medical device.

안전 라이트 커튼

사용 제품 : RL78/G11

적외선에 의한 가상 커튼으로 사람이나 물건에 통과를 감지하고 기기의 긴급정지등을 제어하는 안전장치입니다. RL78/G11에서 아날로그 멀티 플렉서를 통해 적외선 에미터(투광 측)와 리셉터(수광 부)를 제어 합니다. 포트출력으로 외부 릴레이를 제어해서 긴급정지 등을 할 수 있습니다. 설치가 정상적인 상태에서 보호 필드에 물체가 감지되지 않는 경우 LED점등으로 안전상태를 알립니다. RL78/G11은 센서 응용기술을 탑재하는 제품에 적합합니다.

사용자 매뉴얼,샘플코드,회로도,PCB & BOM

 Batch Download

Safety Light Curtain Board Image

Board Image

Safety Light Curtain Solution Image

Solution Image

고기능 가스레인지

사용 제품 : RL78/G11

가스농도검출, 레인지의 불꽃 온도와 물 없이 타는 것 등을 실시간으로 모니터링 합니다. 가스 누출과 물 없이 타는 것을 감지하면 즉시 전자 밸브를 잠그고 소화한 후 경보를 울립니다. 이러한 기능으로 매우 안전한 가스 레인지를 만들 수 있습니다.
RL78/G11의 A/D모듈, 타이머 모듈, 부저 출력회로 등을 내장한 뛰어난 기능을 사용하여 가스 농도 검출, 펄스점화, 착화 피드백, 알람 등을 구현 할 수 있습니다.

사용자 매뉴얼,샘플코드,회로도,PCB & BOM

 Batch Download

High-End Gas Cooker Board Image

Board Image

High-End Gas Cooker Solution Image

Solution Image

스마트 신체 조성계

사용 제품 : RL78/L1A

성별, 연령, 신장 등의 정보를 입력하고 측정 기에 올라 가면 체지방 등 건강 관리에 도움이 되는 정보를 측정 할 수 있습니다. 체중이나 생체 임피던스로 부터 산출한 체지방 등의 데이터를 LCD 모니터 나 스마트 폰 앱 에서 확인 할 수 있습니다.
RL78/L1A로 각종 센싱, LCD 디스플레이 제어를 하고, 스마트 폰 과의 연계는 RL78/G1D의 BLE 통신을 사용하여 실현 할 수 있습니다.

Smart Body Fat Scale Board Image

Board Image

Smart Body Fat Scale Solution Image

Solution Image

* This solution is a non-medical device.

수질측정기

사용 제품 : RL78/G11

공장 폐수 등에 유해물질이 포함되어 있는지 체크 할 수 있는 간이 수질 측정 솔루션입니다. 물에 적신 후 거품이 나지 않도록 가볍게 휘저어 수질(TDS : 총 용해 불순물 농도)을 측정 할 수 있습니다. 측정값은 LCD 모니터에서 확인 할 수 있으며 Hold 버튼을 누르면 측정값 표시를 유지 할 수 있습니다. Temp버튼으로 온도(섭씨/화씨) 표시도 가능합니다. 절전을 위해 전원이 자동으로 5분 후에 OFF됩니다.

사용자 매뉴얼,샘플코드,회로도,PCB & BOM

 Batch Download

Water Quality Tester

Board Image

Water Quality Tester Solution Image

Solution Image

휴대용 환경 모니터

사용 제품 : RL78/G11

에너지 절약 및 환경 제어를 목적으로 사무실이나 공장 또는 농업현장 등에서 환경의 다양한 정보 모니터링을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 편리하게 사용할 수 있는 것이 휴대용 환경 모니터 입니다. 주위온도 습도 조도를 실시간으로 측정 모터에 표시 할 수 있습니다. IoT 장치의 센서 모듈로써도 최적입니다.

4개의 버튼으로 각각의 상 하한 값을 설정 할 수 있습니다. 설정 값은 데이터 플래시에 저장된 값을 초과하면 경보와 모니터에 표시해 알려 줍니다.

사용자 매뉴얼,샘플코드,회로도,PCB & BOM

 Batch Download

Portable Environment Monitor

Board Image

Portable Environment Monitor Solution Image

Solution Image

파워포인트 프리젠터

사용 제품 : RL78/G1D

프레젠테이션을 진행 할 때 본 무선 파워포인트 프리젠터를 사용하면 부드럽게 슬라이드 쇼를 제어 할 수 있습니다. 3개의 버튼은 다음 페이지 / 이전 페이지 / 화면 OFF 기능이 할당되어 있습니다. RL78/G1D MCU에 탑재한 BLE(Bluetooth Low Energy)기능을 사용하여 무선통신을 구현했습니다. PC와 BLE통신이 가능합니다.

PowerPoint Presenter Board Image

Board Image

PowerPoint Presenter Solution Image

Solution Image

스마트 Lock

사용 제품 : RL78/G1D

스마트 폰 응용프로그램에서 원격으로 자물쇠의 Lock/Unlock제어 및 상태를 확인 할 수 있습니다. 잠금 상태에서 키가 절단 된 경우 경보기능, 응용 프로그램에서 암호 변경 기능을 통해 안전성을 높이고 있습니다. BLE(Bluetooth Low Energy)기능을 탑재 한 RL78/G1D MCU를 이용하여 무선 통신을 실현했습니다.

Smart Lock
 Board Image

Board Image

Smart Lock Solution Image

Solution Image

스마트 LED

사용 제품 : RL78/G1D

LED조명의 발광색을 스마트 폰 응용프로그램에서 자유 자재로 조작 할 수 있습니다. 스마트 폰에서 원격 조작은 BLE(Bluetooth Low Energy)기능을 탑재 한 RL78/G1D MCU를 이용하여 무선 통신을 실현 했습니다.

Smart LED Board Image

Board Image

Smart LED Solution Image

Solution Image

* 상기 Image는 르네사스의 프로토 타입 보드이며 판매는 하지 않습니다.