1. Home
    2. Promotions

RL78 Quick Solution

제품개발에 도움이 될 수 있도록 자료를 쉽고 빠르게 사용 할 수 있는 솔루션을 소개합니다.

자료 다운로드

  • 사용자 매뉴얼
  • 샘플 코드
  • 회로도
  • PCB Layout data 및 BOM
RL78 Quick SolutionRL78 Quick Solution

RL78 Quick Solution

제품개발에 도움이 될 수 있도록 자료를 쉽고 빠르게 사용 할 수 있는 솔루션을 소개합니다.

자료 다운로드

  • 사용자 매뉴얼
  • 샘플 코드
  • 회로도
  • PCB Layout data 및 BOM

솔루션 예

PM2.5 Monitor with Portable Battery

Product: RL78/L12, ISL97656, ISL6294

This is a portable device that can measure and detect the concentration of PM2.5, an air pollutant in real-time. The density is displayed on LCD panel, and LED color (red/green/blue) shows the air quality. It also has a charging and power supply function as a mobile battery, and displays battery capacity with 4 LEDs. If the preset concentration threshold is exceeded or the battery voltage drops below 2.8 V, it will inform you with a buzzer.

This solution is realized by RL78/L12’s function such as I/O port, A/D converter, buzzer, LCD controller, STOP mode, etc. best suited for small home appliances. In addition, ISL97656 (DC - DC converter IC) controls battery discharge and ISL6294 (battery charger IC) can controls charging. The threshold value and PM2.5 concentration data are saved in EEPROM (if data amount is less than 2 KB, you may also use the data flash built in RL78/L12).

User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM included.

Batch Download

Related Links

2018/3/29

Infrared Human Sensor

Product: RL78/G10

This is an application that detects human presence/absence by infrared sensor, and turns on/off high brightness LED automatically. It can be applied to a wide range of applications including office lights and automatic doors... etc.

Infrared LED sending signal is controlled by RL78/G10’s timer array unit (TAU01), and receiving signal is controlled by timer array unit (TAU00) and external interrupt terminal (INTP0). When a person is detected, the high brightness LED will light up. Once the person leaves the detection area after 10 seconds, LED will go off and system will enter infrared receiving signal STOP mode. RL78/G10 hold’s the lowest current consumption in industry and is ideal for human sensor.

User's Manual, Source Code, Circuit Diagram, PCB & BOM included.

Batch Download

Related Links

2018/3/29

스마트 혈압계

사용제품 : RL78/L1A

혈압, 맥박수 등을 측정하여 그 결과와 배터리 잔량을 LCD 디스플레이와 스마트 폰 앱으로 확인할 수 있는 솔루션입니다. 혈압계 본체의 버튼 또는 스마트 폰 앱 버튼을 누르면 자동으로 측정을 시작 합니다. RL78/L1A로 각종 센서와 LCD 디스플레이를 표시하고 RL78/G1D의 BLE기능으로 스마트 폰 과 통신합니다. RL78/L1A에 내장된 풍부한 주변기능으로 세트의 코스트 절감을 실현 했습니다.

  • 스마트 혈압계 Board Image

    Board Image

  • 스마트 혈압계 Solution Image

    Solution Image

*본 솔루션은 의료기기가 아닙니다.

2017/12/8

안전 라이트 커튼

사용제품 : RL78/G11

적외선에 의한 가상 커튼으로 사람이나 물건에 통과를 감지하고 기기의 긴급정지등을 제어하는 안전장치입니다. RL78/G11에서 아날로그 멀티 플렉서를 통해 적외선 에미터(투광 측)와 리셉터(수광 부)를 제어 합니다. 포트출력으로 외부 릴레이를 제어해서 긴급정지 등을 할 수 있습니다. 설치가 정상적인 상태에서 보호 필드에 물체가 감지되지 않는 경우 LED점등으로 안전상태를 알립니다. RL78/G11은 센서 응용기술을 탑재하는 제품에 적합합니다.

  • 안전 라이트 커튼 Board Image

    Board Image

  • 안전 라이트 커튼 Solution Image

    Solution Image

2017/12/1

고기능 가스레인지

사용제품 : RL78/G11

가스농도검출, 레인지의 불꽃 온도와 물 없이 타는 것 등을 실시간으로 모니터링 합니다. 가스 누출과 물 없이 타는 것을 감지하면 즉시 전자 밸브를 잠그고 소화한 후 경보를 울립니다. 이러한 기능으로 매우 안전한 가스 레인지를 만들 수 있습니다.
RL78/G11의 A/D모듈, 타이머 모듈, 부저 출력회로 등을 내장한 뛰어난 기능을 사용하여 가스 농도 검출, 펄스점화, 착화 피드백, 알람 등을 구현 할 수 있습니다.

  • 고기능 가스레인지 Board Image

    Board Image

  • 고기능 가스레인지 Solution Image

    Solution Image

2017/11/09

스마트 신체 조성계

사용제품 : RL78/L1A

성별, 연령, 신장 등의 정보를 입력하고 측정 기에 올라 가면 체지방 등 건강 관리에 도움이 되는 정보를 측정 할 수 있습니다. 체중이나 생체 임피던스로 부터 산출한 체지방 등의 데이터를 LCD 모니터 나 스마트 폰 앱 에서 확인 할 수 있습니다.
RL78/L1A로 각종 센싱, LCD 디스플레이 제어를 하고, 스마트 폰 과의 연계는 RL78/G1D의 BLE 통신을 사용하여 실현 할 수 있습니다.

  • 스마트 신체 조성계 Board Image

    Board Image

  • 스마트 신체 조성계 Solution Image

    Solution Image

*본 솔루션은 의료기기가 아닙니다.

2017/11/09

수질측정기

사용제품 : RL78/G11

공장 폐수 등에 유해물질이 포함되어 있는지 체크 할 수 있는 간이 수질 측정 솔루션입니다. 물에 적신 후 거품이 나지 않도록 가볍게 휘저어 수질(TDS : 총 용해 불순물 농도)을 측정 할 수 있습니다. 측정값은 LCD 모니터에서 확인 할 수 있으며 Hold 버튼을 누르면 측정값 표시를 유지 할 수 있습니다. Temp버튼으로 온도(섭씨/화씨) 표시도 가능합니다. 절전을 위해 전원이 자동으로 5분 후에 OFF됩니다.

  • 수질측정기

    Board Image

  • 수질측정기 Solution Image

    Solution Image

2017/10/11

휴대용 환경 모니터

사용제품 : RL78/G11

에너지 절약 및 환경 제어를 목적으로 사무실이나 공장 또는 농업현장 등에서 환경의 다양한 정보 모니터링을 필요로 합니다. 이러한 상황에서 편리하게 사용할 수 있는 것이 휴대용 환경 모니터 입니다. 주위온도 습도 조도를 실시간으로 측정 모터에 표시 할 수 있습니다. IoT 장치의 센서 모듈로써도 최적입니다.

4개의 버튼으로 각각의 상 하한 값을 설정 할 수 있습니다. 설정 값은 데이터 플래시에 저장된 값을 초과하면 경보와 모니터에 표시해 알려 줍니다.

  • 휴대용 환경 모니터

    Board Image

  • 휴대용 환경 모니터 Solution Image

    Solution Image

2017/10/11

PowerPoint Presenter

사용 MCU : RL78/G1D

프레젠테이션을 진행 할 때 본 무선 PowerPoint Presenter를 사용하면 부드럽게 슬라이드 쇼를 제어 할 수 있습니다. 3개의 버튼은 다음 페이지 / 이전 페이지 / 화면 OFF 기능이 할당되어 있습니다. RL78/G1D MCU에 탑재한 BLE(Bluetooth Low Energy)기능을 사용하여 무선통신을 구현했습니다. PC와 BLE통신이 가능합니다.

  • PowerPoint Presenter Board Image

    Board Image

  • PowerPoint Presenter Solution Image

    Solution Image

2017/5/30

Smart Lock

사용 MCU : RL78/G1D

스마트 폰 응용프로그램에서 원격으로 자물쇠의 Lock/Unlock제어 및 상태를 확인 할 수 있습니다. 잠금 상태에서 키가 절단 된 경우 경보기능, 응용 프로그램에서 암호 변경 기능을 통해 안전성을 높이고 있습니다. BLE(Bluetooth Low Energy)기능을 탑재 한 RL78/G1D MCU를 이용하여 무선 통신을 실현했습니다.

  • Smart Lock Board Image

    Board Image

  • Smart Lock Mobile Apps UiImage

    Mobile Apps UI

2017/5/30

Smoke Detector

사용 MCU : RL78/I1D

임계 값을 초과하는 연기가 감지되면 LED점멸과 경보로 알려줍니다. Op앰프, ADC, 타이머, I/O 등의 다양한 주변 기능을 내장 한 저전력 RL78 / I1D를 사용하여 시스템 비용 절감과 배터리의 장시간 사용을 실현 했습니다.

  • Smoke Detector Board Image

    Board Image

  • Smoke Detector Solution Image

    Solution Image

2017/5/30

Smart LED

사용 MCU : RL78/G1D

LED조명의 발광색을 스마트 폰 응용프로그램에서 자유 자재로 조작 할 수 있습니다. 스마트 폰에서 원격 조작은 BLE(Bluetooth Low Energy)기능을 탑재 한 RL78/G1D MCU를 이용하여 무선 통신을 실현 했습니다.

  • Smart LED Board Image

    Board Image

  • Smart LED Mobile Apps UiImage

    Mobile Apps UI

2017/5/30

* 상기 Image는 르네사스의 프로토 타입 보드이며 판매는 하지 않습니다.
Contact