1. Home
    2. 이벤트

RL78 MCU 체험 세미나

 

RL78 MCU 세미나 안내

본 세미나는 르네사스 일렉트로닉스 한국에서 실시하는 정기 세미나로 MCU에 관심이 있는 분이라면 간단한 신청을 통해 누구나 참가할 수 있고 MCU개발 경험이 적은 개발자 분도 체험 실습을 통해 MCU를 쉽게 이해 할 수 있는 내용으로 구성 되어 있습니다.

 

  • 일시 및 장소
    일시 : 11/14(화)~15(수) 10:00~17:00(2일간)
    장소: 한국 폴리텍I대학 성남 캠퍼스 (누리관 2층) : 지하철8호선 산성역 도보 2분 )
  • 세미나 내용: 르네사스 초 저전력 Platform RL78 Series
    특성 및 주요 기능의 설계 기법 강의 및 실습
    편리한 개발환경 실습.
  • 참가인원 : 40인 한정 (신청 선착순 마감)
  • 참가신청방법:
    당사 담당자에게 아래 필수 사항을 e-mail 또는 전화 연락으로 신청
    필수 연락 사항: 참가자명/ 회사명/ 연락처/ 메일 어드레스.
    당사 담당자 : 이 원석 과장 e-mail : e-mail
    담당자 연락처 : 02-6715-0586
  • 신청마감 : 2017년 11월 10일(금요일)
  • 준비물 : 개인 노트북(실습용)
  • 기타 : 중식제공, 무료주차, 기념품 제공.
RL78 MCU 체험 Seminar시간표
1일차 2일차
10:00~10:50  [강의]RL78 MCU 개요, CPU Architecture 10:00~10:50 [강의/실습] Interrupt
11:00~11:30  [강의]Option Byte/ Reset 11:00~12:30 [강의/실습] Timer
11:30~12:30 

[강의]C-Compiler 확장기능

[강의/실습]개발 환경 설치

12:30~13:20  점심시간 (시간이 변경될 수 있습니다.)
13:30~15:20  [강의/실습]개발 환경 설치
[강의/실습]CS+/ RFP 사용법
13:30~14:50 [강의/실습] A/D Converter
15:00~15:50 [강의/실습] Safety Function
15:30~17:00  [강의/실습]Clock, I/O Port 16:00~17:00 [강의] 제품 소개
Contact