概览

简介

RZ/A2M评估板套件是用于评估RZ/A2M的最佳评估板套件。其中包括MIPI相机模块、用于显示连接的显示输出板和片上调试仿真器(Segger J-Link Lite),因此您可以在打开后立即开始评估。请通过各种方式来感受RZ/A2M的性能和功能。

可以购买可与RZ/A2M评估板套件(RTK7921053S00000BE)连接的TFT板。关于TFT板,请查看RSK+RZA1H RSK TFT Application Board Application Note (PDF)。

开始使用RZ/A2M (RZ/A启动页)

特性

  • 板载设备:RZ/A2M(R7S921053VCBG:具有DRP功能,没有加密功能,内部RAM 4MB)。可以评估DRP(动态可重构处理器)。
  • 捆绑了MIPI相机模块(MIPI CSI),用MIPI相机输入的图像可以进行图像识别处理等。
  • 安装了HyperMCP(多芯片封装),其中HyperFlash*和HyperRAM*被安装在一个封装中。可以对HyperFlash*和HyperRAM*进行评估。
  • 包括一块显示输出板,通过连接到外部显示器,可以进行图形输出。
  • 可以评估2ch以太网通信。
  • 其他外围功能,如SDHI和USB,也可以进行评估。
  • 允许安全可靠地连接到AWS云。
    HyperFlash*和HyperRAM*是美国赛普拉斯半导体公司的商标。

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package
Software package for the RZ/A2M that supports DRP(Dynamically Reconfigurable Processor), camera input, LCD output, and image adjustment.
Software Package 瑞萨电子
1 item

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 其他 登录后下载 ZIP 5 KB 日文
1 item

样例程序

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

此摄像机解决方案采用了 RZ/A2M 高速图像处理技术和用于检测人脸和二维码的 DRP 技术,支持板载仿真器,以加快开发速度。