众所周知,金属氧化物传感器(有时称为化学电阻式传感器)能够在要求严苛的应用中提供成本较低同时也非常可靠的性能(与非 MOx 传感器相比较)。 MOx材料和适当的沉积方法在关键应用中有着悠久的使用历史,具有有据可查的稳定性和可靠性。
瑞萨电子的数字气体传感器ZMOD系列提供一系列集成数字传感器模块,可提供一流的性能和可靠性稳定性。 除了化学和电气校准外,该平台的灵活接口还可以实现嵌入式AI和神经网络训练软件,为室内、室外和冷藏空气质量感测解决方案提供可配置的选项,用于感测VOCs、臭氧(O3)和二氧化氮(NO2)气体。
瑞萨有着丰富的精密 ASIC 交付经验,此类产品不仅具有高准确性和能源效率,而且能够通过软件配置实现极高的灵活性。 感测材料和感测控制方面的综合经验造就了最准确和灵活的气体检测平台。
瑞萨传感器平台的能力来自三个因素:材料、温度和时间。 MOx 材料对空气质量污染物极为敏感,并且经过多年的开发和验证,其制造过程受到良好控制。我们创新的ASIC,可以改变传感器内部温度及其相应时间。 这三个参数构成一个可调谐的系统,能够可靠检测各种空气污染物。 我们的 ZMOD 平台可以利用基于目标气体的关键参数来优化灵敏度,并提供最终固件的气体检测平台。 瑞萨电子凭借其先进的制造供应链、一致的校准流程和符合JEDEC标准的认证,为客户提供最优质的产品。
Function |
Pkg. Code |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||
具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器模组 | Air Quality Senor Module for TVOC | LHW20 | LGA | 20 | 2.534 |
具有嵌入式人工智能(AI)的固件可配置室内空气质量(IAQ)传感器 | TVOC Indoor Air Quality Sensor | LGG12, LVG12 | LGA | 12 | 2.314 |
Refrigeration Air Quality Sensor Platform | Air Quality Sensor for Refrigeration and Food Storage | LGG12 | LGA | 12 | 3.8 |
O3 和 NO2 的气体传感器 | O3 and NO2 Gas Sensor | LGG12, LVG12 | LGA | 12 | 3.217 |
This is a brief overview of the Renesas ZMOD4410 gas sensor platform, which provides best-in-class stability and sensitivity to identify trace gases in various indoor environments. These air quality sensors feature a miniature package with waterproof capability, an integrated ASIC, and a MEMS sensing element comprised of a controlled heater and proven metal oxide (MOx) material. The firmware upgradeable platform makes the ZMOD4410 portfolio capable of providing a variety of measurement options by varying the method of operation or changing the firmware used to interpret the resistance measurements.
|
环境传感器——推动室内空气质量标准不断演进的核心 | 博客 | 2023年5月29日 |
瑞萨电子率先在环境传感器中支持公共建筑空气质量标准 | 新闻 | 2023年4月4日 | |
|
A Look at How Renesas Gas Sensors Report Internal Indoor Air Quality (IAQ) Standards | 博客 | 2023年4月4日 |
|
A Breath of Fresh Air: Battery Powered Air Quality Monitoring | 博客 | 2022年1月6日 |
|
Outdoor Air Quality: It’s Not Just About Urban Areas | 博客 | 2021年6月18日 |
瑞萨电子推出超低功耗ZMOD4510户外空气质量传感器平台,解锁个性化空气质量监测体验 | 新闻 | 2021年6月17日 | |
瑞萨电子推出业界首款适用于高湿度环境的IP67防水传感器, 扩展其ZMOD4410室内空气质量平台 | 新闻 | 2020年12月15日 | |
|
Splish Splash – Your Air Quality Sensor Can Take a Bath | 博客 | 2020年12月9日 |
|
Leveraging Artificial Intelligence in Gas Sensing | 博客 | 2020年6月9日 |
|
Something in the Air Quality | 博客 | 2019年9月10日 |
|
Managing Air Quality with Remote Gas Sensors | 博客 | 2018年12月12日 |
|
A Sense of Clean Air | 博客 | 2018年8月8日 |
|
Why Does MOx Make the Difference? | 博客 | 2017年11月15日 |