图像
SLG46826 和 SLG46824 是市场上首款支持使用简单 I2C 串行接口进行系统内编程的 GreenPAK IC。 由于未编程的 GreenPAK 可以安装在 PCB 上,并且支持对系统内非易失性存储器 (NVM) 进行编程,以便于进行系统测试,因此该款产品可以简化开发流程。 这种灵活性优势也非常有益于生产环境,因为只要对非易失性存储器进行编程,即可轻松修改配置或是为器件添加功能。 此器件上的 NVM 指定为 1,000 次擦除/写入周期。 此外,SLG46826 具有 2kbit 的 EEPROM 仿真存储器,可取代客户电路板上兼容 I2C 的串行 EEPROM,支持存储备份配置数据、校验和或序列号。
Nominal VDD |
VDD2 (V) |
GPIOs (#) |
Special Features |
ACMP Analog Comparator (#) |
DCMP |
CNT/DLY (Max) (#) |
LUTs (Max) (#) |
DFF (Max) (#) |
Pipe Delay |
# of Programable Delays (#) |
Oscillator Type |
Temperature Sensor (ch) (#) |
界面 |
Memory Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with In-System Programmability | 2.3-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | Pattern Generator | 2 | 8 | 19 | 17 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | I2C | MTP | 2.0 x 3.0 , 6.4 x 6.5 | TQFN, TSSOP | 20 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with In-System Programmability | 2.3-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | Pattern Generator | 4 | 8 | 19 | 17 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | MTP | 2.0 x 3.0 , 6.4 x 6.5 | TQFN, TSSOP | 20 | |
Programmable Mixed-Signal Matrix with In-System Programmability and Advanced Analog Features | 2.4-5.5 | 8 | 2x Op Amp or 1x In-Amp, 2x Rheostat, 2x An Switch, 2-Ch Auto-Trim, EEPROM, Pattern Generator | 3 | 7 | 20 | 18 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | Absolute Voltage, GPIO, I2C, Switch Output | MTP | 3.0 x 3.0 | TQFN | 24 |