图像
瑞萨电子的双电源 GreenPAK™ 属于高度灵活的 NVM 可编程混合信号矩阵器件。 此产品经精心设计,可使用所有 GreenPAK 系列器件上的可编程逻辑、时序和模拟组件,灵活地连接两个独立电压域。
GreenPAK 系列中的这类产品,可以轻松地将电平转换功能添加到某个设计上实现的一系列功能集成。 可以灵活地进行电平转换,无论是从高电压域向低电压域,或是从低电压域向高电压域转换。
借助简单易用的 GreenPAK 开发硬件和 GreenPAK Designer 的简易 GUI 界面,即可轻松开发双电源 GreenPAK 项目,使我们的客户能够快速轻松地实施新的设计并适应不断变化的需求。
此器件系列的最简单用法是直接连接,从而在两个电压域之间传输信号。 在下方的图 1 中,连接至主电源电压 (Vdd) 的 I/O 引脚以蓝色高亮显示,连接至较低电压电源 (Vdd2) 的以金色高亮显示。 如此处所示,直接连接线缆可以使信号从 Vdd2 域的引脚 16 传递至 Vdd 域的引脚 3 。
同时也可以在另一个信号的控制下,使信号选择性地沿某个方向(或反方向)传递。 此用法示例如下方图 2 所示,信号可以来自引脚 3 或引脚 16,并根据引脚 4 的状态选定方向。
Nominal VDD |
VDD2 (V) |
GPIOs (#) |
Special Features |
ACMP Analog Comparator (#) |
DCMP |
CNT/DLY (Max) (#) |
LUTs (Max) (#) |
DFF (Max) (#) |
Pipe Delay |
# of Programable Delays (#) |
Oscillator Type |
Temperature Sensor (ch) (#) |
界面 |
Memory Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual Supply | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 9 | 2 | 4 | 16 | 8 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 1.6 | TQFN | 12 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 11 | ASM (8 states), Pattern Generator | 3 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, Ring OSC, Crystal OSC | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 | TQFN | 14 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | ASM (8 states), Pattern Generator | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, RC OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 2.2 , 2.0 x 3.0 | MSTQFN, TQFN | 22, 20 | |
Automotive GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual supply | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | ASM (8 states), Pattern Generator | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | Conf. OSC, RC OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 3.5 x 3.5 | TQFN | 20 | |
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual Supply | 1.71-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | 3x PWM, ADC (8-bit, SAR), 2x DAC, Pattern Generator | 6 | 3 | 10 | 26 | 12 | 2x 16-stage | 2 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | SPI | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 | |
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with In-System Programmability | 2.3-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | Pattern Generator | 2 | 8 | 19 | 17 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | I2C | MTP | 2.0 x 3.0 , 6.4 x 6.5 | TQFN, TSSOP | 20 | ||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with In-System Programmability | 2.3-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | Pattern Generator | 4 | 8 | 19 | 17 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | MTP | 2.0 x 3.0 , 6.4 x 6.5 | TQFN, TSSOP | 20 | |
Automotive GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with In-System Programmability | 2.3-5.5 | 1.71 - 5.5 | 17 | Pattern Generator | 4 | 8 | 19 | 17 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | MTP | 6.5 x 6.4 | TSSOP | 20 | |
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply | 2.3-5.5 | 2.3 - 5.5 | 28 | ASM (12 states), Pattern Generator | 4 | 5 | 12 | 5 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 4.0 x 4.0 | TQFN | 32 | |
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Dual Supply | 2.3-5.5 | 0.95 - 1.98 | 28 | ASM (12 states), Pattern Generator | 4 | 5 | 12 | 5 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC | 1 | I2C | OTP | 4.0 x 4.0 | TQFN | 32 | |
HVPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with Four Outputs with Operating Voltage up to 13.2 V and up to 2 A Current per Output | 2.3-5.5 | 3 - 13.2 | 12 | 2x H-/4x Half- Bridge, 2x PWM, 2x CCMP, Int&Diff Amp, Pattern Generator | 2 | 5 | 17 | 15 | 16-stage | 1 | LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | TQFN | 20 |