GreenPAK™ 是一款成本低效益高的非易失性存储器 (NVM) 可编程器件,可以让汽车设计人员将很多系统功能集成到单个 AEC-Q100 认证 IC 上。 借助 GreenPAK,设计人员可以快速降低系统成本、组件数量和能耗,并减少供应链和可靠性方面的问题。

无需使用任何编程语言,免费的图形化设计软件 Go Configure Software Hub 和其 GreenPAK Development Kit, 开发组件就能完成客户定制的混合信号设计电路。瑞萨同时提供GPAK应用示例库 (GreenPAK Application notes library)GreenPAK Cookbook 来帮助用户了解应用GreenPAK其独特的魅力,其中同样有许多来自汽车级 Automotive GreenPAK IC 的设计实例,并展示了其特点和相应模块的应用。

用户实例:车载信息系统的电压监控及复位

图像
GreenPAK Use Case: Voltage monitor & reset for infotainment

优点:

  • 减少PCB面积:将多个分立器件集成到一个小封装芯片
  • 节约BOM成本:使用更少的器件
  • 无NRE的小尺寸客制化AEC-Q100芯片
  • 交货时间短: MP仅18周
  • 易于使用,便捷的GUI设计工具

文档

Differentiate Your Next Zonal Development

Learn how to optimize vehicle wiring and build highly reliable zonal architecture with improved diagnostics for modern-day vehicles. For more information, visit www.renesas.com/automotive-products.