特性

  • IT (RMS) : 16 A
  • VDRM : 600 V
  • IFGTI, IRGTI, IRGTIII : 30 mA
  • Viso : 2000 V
  • The product guaranteed maximum junction temperature of 150°C
  • Insulated Type
  • Planar Passivation Type

产品选择

器件号 Part Status Pkg. Type Carrier Type Buy Sample
Active TO-3PFM Tube
Availability
Active TO-3PFM Tube
Availability

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
BCR16RM-12LB Datasheet 日本語 数据手册 PDF 142 KB
其他
Analog ICs Brochure 日本語 手册 PDF 4.20 MB
Discrete & Power Devices Brochure 手册 PDF 3.72 MB
模拟&功率器件型号速查手册 手册 PDF 3.28 MB
瑞萨 分立器件 综合产品目录 晶体管/二极管/双向晶闸管/晶闸管 手册 PDF 11.56 MB