概览

简介

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • VDSS = −30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 13 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −11 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Small and surface mount package (SOP-8)
  • Pb-free and Halogen free

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 381 KB
手册 PDF 8.73 MB
应用文档 PDF 3.23 MB 日文
应用文档 PDF 648 KB 日文
4 items

设计和开发

模型