概览

简介

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • DS MAXIMUM RATINGS 20V(TA = 25°C)
  • 2.5V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 42 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 2.0 A)
    RDS(on)2 = 62 mΩ MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 2.0 A)
  • Built-in gate protection diode
  • Lead-free and Halogen-free

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 261 KB
手册 PDF 8.73 MB
应用文档 PDF 648 KB 日文
3 items

设计和开发

模型