概览

简介

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 3.7 Ω typ. (at ID = 0.8 A, VGS = 10 V, Ta = 25°C)
  • Low drive current
  • High speed switching
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    手册 PDF 8.73 MB
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 200 KB
    数据手册 PDF 77 KB
    4 items