图像
瑞萨电子提供可在 1.5V 至 12V 的输入范围内进行电源电压正负转换的 CMOS 电压转换集成电路,从而产生 -1.5V 至 -12V 的互补输出电压。
瑞萨电子开关电容 DC/DC 转换器技术在优化新一代移动设备方面处于领先地位,电源效率超过 98%。 相比基于电感器的降压配置,此类转换器可与 PMIC 采用级联配置,从而提升 2S 电池系统电源调节效率,并能将 PCB 板面积和组件高度缩小至 < 50% 以下,高度缩小至 < 1mm 以下。
此转换器系列允许系统设计师从 1S 过渡至 2S 系统,而无需对电源树做出任何更改。 开关电容 DC/DC 转换器还可直接为单节锂电池充电,将路径损耗降低 75%,并使 3A USB 电缆的充电电流高达 6A。
PLP |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
IOUT (Max) (mA) |
IS (Typical) |
IS (mA) |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||
High Current, Inductor-less Power Converter with Power Efficiency Above 98% | N/A | 5 | 10.5 | 0 | 5.5 | 10000 | 500 | Standard | 43 | 43-WLCSP | |||
CMOS Voltage Converters | 2033 12月 | 1.5 | 10 | -1.5 | -10 | 20 | 170 µA | 0.5 | 10 | Standard | 8 | PDIP, SOICN | 0.9958 |
CMOS Voltage Converters | 2033 12月 | 1.5 | 12 | 1.5 | 22.8 | 45 | 80 µA | 0.165 | 10 | Standard | 8 | PDIP, SOICN | 0.9958 |
Super Voltage Converter | 2033 12月 | 1.5 | 12 | 1.5 | 22.8 | 45 | 80 µA | 0.18 | 10 - 35 | Standard | 8 | PDIP, SOICN | 0.9958 |