概览

简介

瑞萨电子的菊花链式 14 节电池前端是高压堆叠电池系统的理想选择。 RAA489204 是一个 14 节电池前端(BFE)集成电路,是电池管理系统(BMS)的重要组成部分,可定期扫描电池状态和操作环境,以优化电池寿命并防止灾难性故障。 该器件提供精确的监控、电池平衡和各种系统诊断功能。 电池平衡可以在内部进行或使用用于外部平衡的 10V 栅极引脚在外部进行。

RAA489204 锂离子电池管理器集成电路可监控多达 14 节串联电池。 该器件提供精确的监控、电池平衡和各种系统诊断功能。 提供三种电池平衡模式:手动平衡模式、定时平衡模式和自动平衡模式。 自动平衡模式会在达到电荷转移值时终止平衡功能。 RAA489204 通过 SPI 接口与主机微控制器通信,并使用强大的专有双线菊花链系统与其他 RAA489204 器件通信。 RAA489204 采用 64 Ld TQFP 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

特性

  • 强大的菊花链通信系统
    • 菊花链支持电容式和变压器连接通信
  • 多达 14 节电池电压监控器,支持锂离子 CoO2、锂离子 Mn2O4 和锂离子 FePO4 化学材料
  • 电池电压测量精度 ±10mV
  • 14 位电压和温度测量
  • 内部温度监控
  • 多达 6 个外部温度输入
    • 所有关键内部功能的集成系统诊断
  • 基于硬连线和通信的故障通知
  • 集成看门狗,可在通信丢失时关闭设备
  • 10μA 关断电流:使能 = VSS
  • 2.5Mbps SPI 接口

产品对比

应用

应用

  • UPS
  • 基于电池的发电机
  • 储能系统
  • 电动汽车和电动自行车

文档

设计和开发

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型

RAA48920x Multi-Cell Battery Front End Family

An overview of how the Renesas multi-cell battery front devices streamline development for high-cell count, high-voltage systems with flexible cell balancing and lower system costs. Visit renesas.com/bfe for more details.