概览

描述

RAA223012 是一款具有超低待机功率的通用的输入 AC/DC 开关稳压器,具备 700V 集成 MOSFET,可提供高达 2.5W 的输出功率。 它支持低至 3.3V 的输出电压。

RAA223012 将恒关时间控制与脉冲调频 (PFM) 相结合,用于轻负载操作。 恒关时间控制开关频率比可听频率高出约 50kHz。 PFM 消除了任何潜在的可听噪声,同时提供了卓越的轻负载效率和超低功耗(空载时 < 10mW)。 效率高达 75%。 内置的频率抖动进一步降低了 EMI 噪声频谱。

RAA223012 还具有输入功率不足保护功能,可防止输入电路在低输入电压下的过电流,并在输出故障条件(如短路、过载和开路反馈)下进行打嗝保护。

RAA223012 采用 5 Ld TSOT23 和 8 Ld SOIC 封装。

特性

  • 超低待机功率 (< 10mW)
  • 无可听噪声
  • 低静态电流 (< 100μA)
  • 输出电压低至 3.3V
  • 频率抖动带来低 EMI
  • 可选择 5 Ld TSOT23 和 8 Ld SOIC 封装
  • 可编程 PFM 允许优化 COUT,以满足各种备用电源需求
  • 保护功能:短路保护 (SCP)、过载保护 (OLP)、开反馈保护、超温保护 (OTP)

应用

应用

  • 家用电器
  • 家庭自动化、物联网和传感器
  • 计量和工业控制
  • 偏置电源

文档

文档标题 类型 日期
PDF2.91 MB
数据手册
PDF603 KB
End Of Life Notice
XLSX167 KB
其他

设计和开发

软件与工具

软件与工具

iSim:PE Offline Simulation TooliSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.下载: Simulator 瑞萨电子

软件下载

文档标题 类型 日期
PDF603 KB
End Of Life Notice

开发板与套件

开发板与套件

模块

模块

Title Type Date
模型 - iSim
模型 - iSim
模型 - iSim
模型 - iSim

支持

视频和培训

RAA2230xx Non-Isolated AC/DC 700V Buck Regulator Family

The innovative RAA2230xx family of 700V non-isolated AC/DC buck regulators delivers ultra-low-power consumption, excellent noise and EMI suppression, as well as reduced overall system cost for a wide range of applications, including home appliances, sensing systems, white goods, power meters and industrial controls.