概览

简介

RZ/N2L是一种工业以太网通信用MPU,可轻松将网络功能添加到工业设备中。它搭载支持TSN的三端口千兆以太网交换机和EtherCAT®从控制器,可支持EtherCAT、PROFINET RT/IRT、EtherNet/IP™、OPC UA等主要的工业以太网通信协议。它对网络专用配套芯片加以优化,无需大幅改变设备的内部配置即可直接连接并快速访问外部应用主机CPU。此外,Arm® Cortex®-R52的最大工作频率为400MHz,外设功能包括带 ECC 的大容量RAM与ΔΣ I/F、A/D转换器、PWM定时器、UART和CAN等,可在单个芯片上实现远程 I/O、传感器集线器、变频器和网关。

特性

  • CPU: Arm® Cortex-R52®,最大工作频率400MHz
  • 内存:
    • 紧耦合内存256KB(带ECC)
    • 内置RAM 1.5MB(带ECC)
  • 先进的L2(数据链路层)以太网交换机:
    • 支持3路千兆网外部端口
    • 支持TSN (IEEE 802.1AS-2020, IEEE 802.1Qbv/802.3br, IEEE 802.1Qbu, 等)
    • 支持网络冗余 (DLR, PRP)
  • EtherCAT 从控制器
  • 工业以太网:EtherCAT®、PROFINET® RT/IRT、EtherNet/IP™、OPC UA等
  • 主机接口(并行/串行)
  • 支持Octa/Quad SPI
  • PWM定时器:最大60ch(可3相互补输出)
  • 三角函数运算加速器
  • ADC: 12bit x 2装置
  • ΔΣ I/F:6通道
  • UART:6通道
  • CAN:2通道
  • I2C:3通道
  • 封装:225脚FBGA、121脚FBGA
  • 电压:Core 1.1V 、I/O 3.3V, 1.8V

产品对比

应用

应用

  • 远程I/O
  • 传感器集线器
  • 工业网关
  • 工业电机驱动
  • 变频器
  • 交流伺服
  • 工业以太网单元/模块等

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
e² studio - information for RZ Family
Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
RZ MPU Security Package (RTOS, bare metal)
Security Package for MPUs of the RZ/T2 and RZ/N2 Group (RZ/T2M, RZ/T2L, RZ/N2L). This package requires a board on which a security-compliant product is mounted. Please contact our sales or distributors for board rental.
Software Package 瑞萨电子
2 items

软件下载

类型 文档标题 日期
软件和工具 - 软件 登录后下载 ZIP 56.53 MB
软件和工具 - 软件
[Software=RZ/N2L Flexible Software Package Setup|v1.20],[Toolchains=GNU ARM Embedded|v9.3.1,20200408;IAR Embedded Workbench for Arm v9.30.1]
ZIP 29.95 MB
应用: 工业
Compiler: GCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EWARM
软件和工具 - 软件 登录后下载 EXE 580.27 MB 日文
软件和工具 - 软件 登录后下载 EXE 1,999.81 MB 日文
软件和工具 - 软件 ZIP
5 items

样例程序

开发板与套件

开发板与套件

模型

谐振器信息

请在下列制造商网站搜索谐振器。若需要适用于特定系统的最佳振荡电路常量,请询问振荡器制造商。
有关主时钟谐振器/有关子时钟谐振器:
日本电波工业株式会社:请查阅RZ/N2L所对应的IC匹配信息。