RZ/G 系列是基于 Arm® Cortex® 架构的多核可扩展 MPU 平台,具有先进的图形、视频引擎和高速接口。 RZ/G 系列的可扩展和高效性使其成为工业自动化、楼宇自动化 HMI、工业摄像头和网关应用的理想之选。

Linux 软件包

瑞萨电子提供的 Linux 软件包包含工业领域所需的基本移植和测试软件, 已根据数据表验证了该软件的操作和性能。

合作伙伴解决方案

支持 RZ/G 系列的合作伙伴产品和服务可以为您加快设计速度,并将其更快地推向市场。

文档

有关 RZ/G Linux 平台的各种文档

 

特色 RZ/G MPU

产品 描述 特色文件
RZ/Five (RISC-V) 配备 RISC-V CPU 内核 (Andes AX45MP Single) (1.0 GHz) 和 2 个千兆以太网接口的通用微处理器 pdf_icon_for_table.png
RZ/G2UL 配备单核 Arm® Cortex®-A55 (1.0 GHz) CPU 和 2 个千兆以太网接口的通用微处理器 pdf_icon_for_table.png
RZ/G2L 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、3D 图形加速引擎和视频编码解码引擎器的通用微处理器 pdf_icon_for_table.png
RZ/G2LC 配备双核 Arm® Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU 和 3D 图形加速引擎的通用微处理器 pdf_icon_for_table.png

RZ/G 处理器

系列 描述 特性
RZ/G1 32 位 MPU 具有 1GHz+ Arm Cortex-A 核心、3D 图形引擎、全高清 (HD) 视频引擎、安全 IP、高速接口(如 PCIe、SATA 和千兆以太网),以及在工业领域所需的嵌入式设备和其他功能。
RZ/G2 64 位 MPU 64 位多核架构具有高级图形功能和高带宽存储器接口,这使得高性能嵌入式系统具有了增强型的人机界面的系统。

开发工具

工具 描述
Smart Configurator for RZ V1.8.0 (ZIP | English, 日本語) 智能配置器是一款独立工具,用于在设计硬件规格时设置引脚和检查微处理器的设置状态。

文档

 

相关评估板与套件

视频

64-bit RZ/G2L, RZ/G2LC Microprocessors Expand HMI Features

A single-chip solution for building high-performance HMI. Delivers high processing speed, including AI inference, based on Arm® Cortex®-A55 and embedded with all HMI functions.