ネットワークカメラで撮影した映像から、本AIアプリケーションで設定した範囲の滞在人数を、迅速かつ正確に認識します。人の頭部を認識してカウントしているため、映像の中で人の身体が重なり合った状況でもカウントできます。
RZ/Vシリーズに本AIアプリケーションを実装することで、エレベータ等の制限された場所へ設置とエッジAIプラットホーム単体でのリアルタイム検出を可能にします。
人工智能加速器(DRP-AI),4K兼容的图像信号处理器(ISP),用于实时人类和物体识别的视觉-AI ASSP
配备瑞萨电子独创的 AI 加速器“DRP-AI”、1.2GHz 双核 Arm® Cortex®-A55 CPU、3D 图形和视频编解码器引擎的通用微处理器