概览

简介

无线门铃解决方案使用 sub-GHz 无线通信技术,可在有人按下门铃时通知远程接收器。发射器和接收器都包含内置的 RL78/G1H sub-GHz 无线通信模块,使用 RL78/G11 进行控制。按下发射器按钮后,其 LED 灯点亮,无线通信开始。接收器接收到来自发射器的信号后,其 LED 灯开始闪烁,扬声器发出声音。无线门铃解决方案适用于家庭或办公室使用。

ISL80505 单路输出低压差稳压器 (LDO) 用于接收器的电源管理。ISL80505 可以输出高达500毫安的输出电流,输入电压从1.8V 至 6V,提供的电压极为稳定。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特性

  • 演示板包含 RL78/G11 和 RL78/G1H MCU
  • 在任意一个放置了接收器的房间,用户都可以听到铃声
  • 在低功耗模式下运行,当出现外部中断时(如按下按键),进入普通运行模式
  • 按下按键时,无线信号将通过 RF 模块传送至接收器
  • 当 MCU 检测到电池电压过低时 (<2.9V),LED 灯将闪烁 5 秒

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 12.02 MB 日文
数据手册 PDF 1007 KB
2 items

设计和开发

样例程序

无线门铃

瑞萨电子展示采用 RL78/G11的无线门铃快速解决方案。该发射器采用家用无线技术,无需任何连接线即可向接收器发送信号,适合在家中或办公室使用。

Video List