Renesas 推出了 5 V 模拟开关产品系列,该产品系列可带来高速的切换,同时不会增加传播延迟或产生额外的接地反弹噪声。这些产品极为适合音频/视频信号交换和电信路由应用。
关于模拟开关
模拟开关又称作双向开关,它是一种行为类似于继电器但不具有移动部件的电子器件。开关元件本质上是一对 MOSFET 晶体管,其中一个是 N 通道器件,而另一个是 P 通道器件。该器件可在开启时按任一方向(双向)传导模拟或数字信号,并在关闭时隔离切换的开关端子。Renesas 的模拟开关在含多路切换(四个、八个或十个)的封装中以集成电路的形式制造。
设备的控制输入是一个在正和负电源电压之间切换的数字信号,在更高的正电压下开启设备,在更高的负电压下关闭设备。
下载:Logic Products Overview (Chinese) (PDF | English, 简体中文)
下载:IDT Digital Logic Products Package and Ordering Information (PDF)
切换的信号必须保持在 IC 的正和负供电轨边界内,它们与 P-MOS 和 N-MOS 的体终端相连。Renesas 的模拟开关提供在控制信号与输入 / 输出信号之间的极佳隔离。
模拟开关的重要参数有:
- 开态电阻:开关开启后的电阻。Renesas 的模拟开关具有 5 欧姆的开态电阻
- 带宽(-3 dB 点):可接受开关频率的范围。Renesas 的模拟开关提供高达 1.8 GHz 的带宽,非常适合高性能视频信号切换、音频信号切换以及电信路由应用。
- 串音:在运行期间,从一个开关 / 信号传输到另一个开关 / 信号的噪音量。Renesas 的模拟开关提供极佳的串音性能,在 50 KHz 时高达 -122 dB,在 5 MHz 时高达 -80 dB,在 30 MHz 时高达 -65 dB。
- 截止状态隔离度:模拟开关在开关断开时的隔离情况。Renesas 的模拟开关提供出色的断开隔离,在 50 KHz 时高达 -100 dB,在 5 MHz 时高达 -75 dB,在 30 MHz 时高达 -45 dB。
其他重要特性包括双向信号流、与 TTL 兼容的控制输入、超低静默电流以及极短的开关开启用时。Renesas 提供的开关类型有 SPST、交点、4PST、5PST