图像
电力线通信 (PLC) 是一种以电力线为载体的通信方式。 通过使用电力线作为通信网络,凭借快速,低廉的成本建立系统。 因此,PLC 被用作智能电表(高级计量基础设施 — AMI)、家庭能源管理系统(HEMS)、建筑能源管理系统(BEMS)和太阳能电池板监控系统(PV)的通信,这些都是智能社会的一部分。 通信数据可以通过 AC 或 DC 电力线传播。
瑞萨电子 PLC 调制解调器 IC 的优势
Subcategory |
Temp. Range |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||
Single Port, PLC Differential Line Driver | PLC Line Drivers | -40 to +85°C | QFN | 24 | 4.0 x 5.0 x 0.90 | 1.491 |
Single Port, PLC Differential Line Driver | PLC Line Drivers | QFN | 24 | 4.0 x 5.0 x 0.90 | 2.97 | |
Power Line Communication (PLC) | PLC Line Drivers | -40 to +85°C | MSOP-EP, QFN | 10, 16 | 3.0 x 3.0 x 0.00, 4.0 x 4.0 x 0.90 | 2.276 |
Power Line Smart Transceiver | PLC Smart Transceivers | |||||
High Performance Narrow Band Power Line Communication Modem IC | PLC Modem ICs | QFN | 64 | 5.442 | ||
高速窄带电力线通信调制解调器 IC | PLC Modem ICs, Power Line Communications (PLC) | Ta=-40 to 85°C, Ta=-40 to 105°C | QFN | 40 | 6 x 6 x 0.9 | 3.845 |