概览

简介

The PS9851-1, PS9851-2 are optically coupled isolators containing GaAlAs LED on the input side and a CMOS output ICon the output side. They are high common mode transient immunity (CMR), high-speed CMOS output type photocouplers designed for high-speed logic interface circuits.

特性

  • High-speed response (15 Mbps)
  • Operable at high temperature (−40 to +100°C)
  • High common mode transient immunity (CMH, CML = ±20 kV/μs TYP.)
  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Pulse width distortion (⏐tPHL−tPLH⏐ = 3 ns TYP.)
  • Ordering number of tape product : PS9851-1-F3: 1 500 pcs/reel
  • PS9851-2-F3: 1 500 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) approved (Option)

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 270 KB 日文
手册 PDF 2.04 MB 日文
手册 PDF 5.20 MB 日文
Product Reliability Report PDF 190 KB
手册 PDF 5.14 MB 日文
产品变更通告 PDF 99 KB 日文
应用文档 PDF 231 KB 日文
应用文档 PDF 957 KB
8 items

设计和开发

模型