IDT 可提供适用于光纤网络应用的直调式激光器 (DML) 与垂直腔表面发射激光器 (VCSEL) 驱动器。

IDT 的 DML 驱动器阵列经过精心设计,专用于分布式反馈 (DFB) 激光器应用。该产品组合包含用于距离数百米到 10km 的单通道和四通道解决方案,支持 CWDM4、PSM4、CLR4 和 LR4。DML 驱动器支持高达 28.05Gbps 的比特率,并可集成在 QSFP 或其他封装内。

IDT 的 VCSEL 驱动器专为以太网与其他短距离应用而精心设计。IDT 的 VCSEL 驱动器产品组合含单通道与多通道器件,可为客户提供适用于数据中心与消费类电子产品领域的高性能、高数据速率、低功耗、低热量解决方案。IDT 的 VCSEL 驱动器与 TIA+PA 接收器阵列能实现芯片间、电路板间以及系统之间的光学互连,不仅能消除铜缆的约束,而且还能通过显著降低 EMI 和功耗实现更高的数据速率。

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期 降序排列
应用指南 &白皮书
Implementing Laser Scanned-MEMS Projection in Automotive Head-Up Displays 白皮书 PDF 485 KB