图像
瑞萨电子的 DA728x 系列高清 (HD) 触控驱动器可提供高达 1k Hz 的驱动能力,覆盖各种级别的人类触摸灵敏度。 DA728x 系列具有市场领先的空闲电流消耗量 (360nA)、线性谐振执行器 (LRA) 共振频率追踪能力,以及适用于触觉按钮更换场景的低延迟特性,适在智能手机、游戏平台、可穿戴设备等系统中备受欢迎。
触控执行器与电机更新迭代的速度越来越快。 简单的纽扣电池式 LRA 电机与小型 ERM(偏心旋转质量)寻呼机电机早已被时代淘汰。 如今的触控执行器可为不同的市场提供不同的体验。 无论是智能手表的小型扁平式 LRA,还是游戏控制器的大型或多向 LRA,瑞萨电子的专利电流驱动输出都能以高达 500mA 的电流支持所有这些电机。
Target applications |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|
器件号 | ||||
Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces | Smartphones, Gaming, Wearables, Automotive, Personal Medical, Touch Displays, Industrial Human-Machine Interfaces | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.8636 |
Low Power High-Definition Haptic Driver for Next Generation Human Machine Interfaces | Automotive, Industrial | 12-WFQFN | 3 x 3 | |
Low Power, Wide-Bandwidth Haptic Driver with Multiple I²C Addresses | Smartphones, Gaming, Wearables, Personal Medical, Touch Displays, Industrial Human-Machine Interfaces | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.6817 |
Ultra-Low Power, Wide-Bandwidth Haptic Driver | Smartphone, Gaming, Wearables, Portable computing systems, Computing – all-in-ones (display), Notebook PC | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.6817 |
Ultra-Low-Power, Wide-Bandwidth Haptic Driver | Wearables, Portable Computing Systems, Display-driven Consumer Products, Industrial, Medical | 12-QFN, 12-WLCSP | 1.35 x 1.75 (WLCSP), 3 x 3 (QFN) | 0.8838 |