概览

简介

GR-MANGO 是瑞萨电子 RZ 系列的 RZ/A2M 系列微处理器 (MPU) 产品的小工具瑞萨电路板。 GR-MANGO 的布局兼容 Raspberry Pi 4,是一个支持 Arm® Mbed™ 的开发平台。 此外,RZ/A2M 配备的动态可重构处理器(DRP)处理图像速度比传统 CPU 快 10 倍。 DRP 库可实现省电和高速处理相机图像。

此外,GR-MANGO 还支持实时操作系统(FreeRTOS、Azure RTOS)和各种库(SSL/TLS、OTA、MQTT、TCP/IP 等),这些库适用于亚马逊网络服务(AWS)和微软等主要云供应商提供的物联网设备。 AWS微软设备认证值得信赖,从零助力您的开发工作。

此外,该平台还配备了HDMI、音频、以太网、USB、CAN 等输入/输出接口,支持高级物联网系统和嵌入式 AI。

图像
Arm mbed Logo

特性

GR-MANGO 电路板

  • 搭载瑞萨电子独创的动态可重构处理器技术
  • 搭载 Arm Cortex-A9 RZ/A2M
  • CPU 528MHz 高速运行
  • 内置 RAM 4MB,外部 16MB
  • MIPI-CSI 摄像头接口
  • 微型 HDMI
  • 以太网
  • 音频输入/输出
  • USB 主机功能(Type-C)
  • CAN
  • 微型 SD
  • AWS 合作伙伴设备目录中的合格设备
  • Azure 认证设备目录中的认证设备
图像
图像

 

图像
GR-Mango Raspberry Pi 4
图像
GR-Mango HDMI Interface

应用

文档

类型 文档标题 日期
快速入门指南 登录后下载 PDF 1.58 MB 日文
Release Note 登录后下载 PDF 798 KB 日文
Release Note 登录后下载 PDF 792 KB 日文
Release Note 登录后下载 PDF 587 KB 日文
Release Note 登录后下载 PDF 369 KB 日文
快速入门指南 PDF 4.76 MB 日文
6 items

设计和开发

样例程序

云上实验室

云上实验室

使用我们基于 PC 的 GUI,无需物理板即可在虚拟实验室中立即开始配置和测试设计

此图像处理解决方案采用 RZ/A2M MPU,配备了 Arm® Cortex®-A9 CPU可进行基于 e-AI 成像处理,使用 DRP 时具有极快的处理速度。

图像
Lab on the Cloud

云上的瑞萨实验室

云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。

此图像处理解决方案采用 RZ/A2M MPU,配备了 Arm® Cortex®-A9 CPU可进行基于 e-AI 成像处理,使用 DRP 时具有极快的处理速度。