Reference Board for Power Distribution Box with e-Fuse
With this e-fuse box reference board, Renesas provides an efficient solution for power distribution systems. The compact, only 30cm2 sized board includes 10 output...
系列:
RAJ280002 是一款嵌入 TO263-7 封装的 1.6mΩ 单通道智能电源器件 (IPD)。它是带有充电泵、具有比例负载电流感应的诊断反馈以及嵌入式保护功能的 N 通道高侧开关 该系列包括多达 4
种器件,具体取决于通路电阻,电流驱动和电压驱动之间的输入接口组合。
可扩展性:
多种通路电阻和标准化的引脚封装相结合,为用户根据目标负载设计单元提供了高度的灵活性。
稳健性:
由于先进的保护方法,RAJ280002 实现了高可靠性,可防止长期和反复的短路条件。
|
|
|
---|---|---|
类型 | 文档标题 | 日期 |
数据手册 | PDF 877 KB | |
手册 | PDF 9.16 MB | |
产品变更通告 | PDF 4.86 MB 日文 | |
手册 | PDF 2.24 MB | |
产品变更通告 | PDF 3.74 MB 日文 | |
产品变更通告 | PDF 1.46 MB 日文 | |
手册 | PDF 11.56 MB | |
手册 | PDF 1.32 MB | |
8 items
|
With this e-fuse box reference board, Renesas provides an efficient solution for power distribution systems. The compact, only 30cm2 sized board includes 10 output...
Schematic symbols, PCB footprints, and 3D CAD models from SamacSys can be found by clicking on products in the Product Options table. If a symbol or model isn't available, it can be requested directly from the website.