瑞萨电子的汽车级 (AEC-Q100) 锂离子电池管理解决方案 (BMS) 专为满足新一代电动汽车应用的严格安全性、可靠性和性能要求而设计。

我们的电池平衡和安全产品组合采用高度集成的 ISL78714ISL78600ISL78610 锂电池管理系统和安全监控 IC,具有众多优势,并显著减少混合动力、插电式混合动力及电动车 (HEV/PHEV/EV) 电池组及其相关系统的总体电池管理成本。

瑞萨电子还提供 ISL78692ISL78693 汽车级单芯电池充电器,可延长车载紧急呼叫(eCall)系统中使用的锂离子 (Li-ion)、锂聚合物 (Li-polymer) 和磷酸铁锂(LiFePO4)电池续航时间。

文档

文档标题 language 类型 降序排列 文档格式 文件大小 日期
应用指南 & 白皮书
Selecting the Right Battery Chemistry for Automotive Safety Applications 白皮书 PDF 158 KB
其他
Implementing Inter-Module Communications in EV Battery Systems 手册 PDF 354 KB
Optimizing Battery Accuracy for EVs and HEVs 手册 PDF 400 KB