图像
交叉矩阵开关可将多个输入源的视频信号引导至任意输出。 在设计交叉矩阵开关的过程中,首先要选择正确数量的输入与输出通道。 瑞萨电子的视频切换产品包括差分交叉矩阵开关和无缓冲交叉矩阵开关。
Channels (#) |
Switch or MUX |
配置 |
RDS (ON) (Ohms) |
Leakage (nA) |
Source Cap (pf) |
IS (mA) |
VCC (Single) (V) |
TON (ns) |
TOFF (ns) |
Charge Injection (pC) |
Drain Capacitance |
Supply Voltage Vcc Range |
Dual Supply Range (V) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | ||||||||||||||||||
Single 8-Channel/Differential 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers | 8 | MUX | 1 x 8:1 | 40 | 1 | 3 | 0.2 | 5 - 34 | 115 | 105 | 20 | 37 pF | 5 to 34, ±5 to ±20 | Standard | 16 | CERDIP, PDIP, SOICN, TSSOP | 1.809 |