图像
瑞萨电子的多路复用放大器具有高转换速率以及出色的带宽,适用于机顶盒、广播视频设备,以及 HDTV/DTV 模拟输入等视频切换应用。
配置 |
Bandwidth (MHz) |
Slew Rate (V/µs) |
IS (mA) |
Gain Min |
IOUT (A) |
Diff Gain (%) |
Diff Phase (°) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||
500MHz Triple, Multiplexing Amplifier | Triple 2 to 1 | 500 | 870 | 30 | 1 | 0.135 | 0.02 | 0.02 | 24 | QSOP | 7.95 |