文档标题 信息
Package Name PVQN0020KD-A
JEITA Standard P-VQFN20-4x4-0.50
Package Status Active
Package Type VQFN
类别 IC
Package Code pkg_9955
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
宽度 4mm
Thickness 0.95mm
Pkg. Dimensions (mm) 4 x 4 x 0.95

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC VQFN 20pin PVQN0020KB-A 运输/封装 PDF 332 KB
Mount pad HWQFN 20pin PWQN0020KA-A 运输/封装 PDF 86 KB
Photo CMPAK 6pin PTSP0006JA-A ( fig0012e ) 运输/封装 PDF 59 KB
Pack Emboss Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 331 KB
Container Emboss VQFN 20pin PVQN0020KD-A 运输/封装 PDF 321 KB
Package Drawing VQFN 20pin PVQN0020KD-A Package Outline Drawing PDF 63 KB
Pack Custom Complete HTFQFP 64pin PTQP0064KB-H 运输/封装 PDF 107 KB