文档标题 信息
Package Name TLBG0093GA-A
Package Previous Code P93F9-80-CR2
JEITA Standard T-LFBGA93-9x12-0.80
Package Status Active
Package Type T-LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8363
Lead Count 93
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 9mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 9 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 272 KB
运输/封装 PDF 198 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 21 KB
4 items