文档标题 信息
Package Name TLBG0093GA-A
Package Previous Code P93F9-80-CR2
JEITA Standard T-LFBGA93-9x12-0.80
Package Status Active
Package Type T-LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8363
Lead Count 93
Pb (Lead) Free Yes
长度 12mm
宽度 9mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 9 x 1.4

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container JEDEC T-LFBGA 93pin TLBG0093GB-A 运输/封装 PDF 272 KB
Pack JEDEC Complete T-HLFBGA 432pin TLBG0432GA-A 运输/封装 PDF 198 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB
Package Drawing T-LFBGA 93pin TLBG0093GA-A Package Outline Drawing PDF 21 KB