文档标题 信息
Package Name TVBG0225KA-A
Package Previous Code P225F9-50-DA3
JEITA Standard T-VFBGA225-10x10-0.50
Package Status Active
Package Type T-VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_8337
Lead Count 225
Pb (Lead) Free Yes
长度 10mm
宽度 10mm
Thickness 0.93mm
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 0.93

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 431 KB
运输/封装 PDF 198 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 29 KB
4 items