文档标题 信息
Package Name PRQP0064FE-E
Package Previous Code S64GF-100-3BE
JEITA Standard P-QFP64-14x20-1.00
Package Status Active
Package Type QFP
类别 IC
Package Code pkg_7661
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 14mm
Thickness 3mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 14 x 3

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Container Custom QFP 64pin PRQP0064FE-A ( H7919 ) 运输/封装 PDF 213 KB
Container Custom QFP 64pin PRQP0064FE-A ( H7936 ) 运输/封装 PDF 200 KB
Container Emboss QFP 64pin PRQP0064FE-A 运输/封装 PDF 247 KB
Container JEDEC QFP 64pin PRQP0064FE-A 运输/封装 PDF 209 KB
Pack Custom Complete LFQFP 160pin PLQP0160KA-A 运输/封装 PDF 204 KB
Pack Custom Complete QFP 64pin PRQP0064FE-B 运输/封装 PDF 211 KB
Pack Emboss Nondry LFQFP 128pin PLQP0128KE-A 运输/封装 PDF 209 KB
Pack Emboss Simple LFQFP 128pin PLQP0128KE-A 运输/封装 PDF 225 KB
Pack Emboss Simple QFP 80pin PRQP0080GG-A 运输/封装 PDF 185 KB
Pack JEDEC Simple LFQFP 100pin PLQP0100KI-C 运输/封装 PDF 172 KB
Pack JEDEC Simple QFP 100pin PRQP0100JJ-B 运输/封装 PDF 200 KB
Package Drawing QFP 64pin PRQP0064FE-E Package Outline Drawing PDF 35 KB