文档标题 信息
Package Name TLBG0680FA-A
Package Previous Code P680FF-100-UA1
JEITA Standard T-HLBGA680-40x40-1.00
Package Status Active
Package Type T-HLBGA
类别 IC
Package Code pkg_7632
Lead Count 680
Pb (Lead) Free Yes
长度 40mm
宽度 40mm
Thickness 1.6mm
Pkg. Dimensions (mm) 40 x 40 x 1.6

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 220 KB
运输/封装 PDF 199 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
Package Outline Drawing PDF 43 KB
4 items