文档标题 信息
Package Name PTQP0176LC-A
Package Previous Code 176PFV-A
JEITA Standard P-HTFQFP176-20x20-0.40
Package Status Active
Package Type HTFQFP
类别 IC
Package Code pkg_6818
Lead Count 176
Pb (Lead) Free Yes
长度 20mm
宽度 20mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 20 x 20 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 40 KB
4 items