文档标题 信息
Package Name PLBG0120JA-A
Package Previous Code 120FHE
JEITA Standard P-LFBGA120-8x8-0.65
Package Status Active
Package Type LFBGA
类别 IC
Package Code pkg_593
Lead Count 120
Pb (Lead) Free Yes
长度 8mm
宽度 8mm
Thickness 1.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 8 x 8 x 1.4

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 26 KB
3 items