文档标题 信息
Package Name PRSP0008DD-B
Package Previous Code FP-8DC
JEITA Standard P-SOP8-3.95x4.9-1.27
Package Status Active
Package Type SOP
类别 IC
Package Code pkg_24
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
长度 4.9mm
宽度 3.95mm
Thickness 1.75mm
Pkg. Dimensions (mm) 4.9 x 3.95 x 1.75

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 51 KB
运输/封装 PDF 76 KB
运输/封装 PDF 244 KB
运输/封装 PDF 128 KB
Package Outline Drawing PDF 19 KB
5 items