文档标题 信息
Package Name PVBG0064LA-A
Package Previous Code P64F1-40-AA2-2(RL78)
JEITA Standard P-VFBGA64-4x4-0.40
Package Status Active
Package Type VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_11842
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
宽度 4mm
Thickness 0.99mm
Pkg. Dimensions (mm) 4 x 4 x 0.99

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 416 KB
运输/封装 PDF 64 KB 日文
2 items