文档标题 信息
Package Name PVBG0064LA-A
Package Previous Code P64F1-40-AA2-2(RL78)
JEITA Standard P-VFBGA64-4x4-0.40
Package Status Active
Package Type VFBGA
类别 IC
Package Code pkg_11842
Lead Count 64
Pb (Lead) Free Yes
长度 4mm
宽度 4mm
Thickness 0.99mm
Pkg. Dimensions (mm) 4 x 4 x 0.99

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Package Drawing VFBGA 64pin PVBG0064LA-A ( pvbg0064la-a(RL78)(including packing specifications) ) Package Outline Drawing PDF 416 KB
Mount pad LBGA 304pin PLBG0304DA-A ( fig0013e ) 日本語 运输/封装 PDF 64 KB