文档标题 信息
Package Name PRSP0016JC-B
Package Previous Code P16MA-65-FAB(RL78)
JEITA Standard P-SSOP16-4.4x5.0-0.65
Package Status Active
Package Type SSOP
类别 IC
Package Code pkg_11841
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
长度 5mm
宽度 4.4mm
Thickness 1.725mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.0 x 4.4 x 1.725

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Mount pad TSSOP 8pin PTSP0008JC-B ( fig0004e ) 运输/封装 PDF 51 KB