文档标题 信息
Package Name PTSA0032KG-A
Package Previous Code 32PTX-A
JEITA Standard P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50
Package Status Active
Package Type TSOP(1)
类别 IC
Package Code pkg_11617
Lead Count 32
Pb (Lead) Free Yes
长度 11.8mm
宽度 8mm
Thickness 1.2mm
Pkg. Dimensions (mm) 11.8 x 8 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
Package Outline Drawing PDF 77 KB
1 item