文档标题 信息
Package Name PRBG0272GA-A
JEITA Standard P-FBGA272-17x17-0.80
Package Status Active
Package Type FBGA
类别 IC
Package Code pkg_1152
Lead Count 272
Pb (Lead) Free Yes
长度 17mm
宽度 17mm
Thickness 1.9mm
Pkg. Dimensions (mm) 17 x 17 x 1.9

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 64 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 35 KB
4 items