文档标题 信息
Package Name PTQP0144LB-A
Package Previous Code 144PFV-A
JEITA Standard P-HTFQFP144-16x16-0.40
Package Status Active
Package Type HTFQFP
类别 IC
Package Code pkg_1003
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
长度 16mm
宽度 16mm
Thickness 1.2mm
Pitch 0.4mm
Pkg. Dimensions (mm) 16 x 16 x 1.2

文档

类型 文档标题 日期
运输/封装 PDF 52 KB 日文
运输/封装 PDF 125 KB
运输/封装 PDF 107 KB
Package Outline Drawing PDF 36 KB
4 items