文档标题 信息
Package Description SOIC 10.40x7.60x2.34 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOIC
类别 PLASTIC
Package Code PI16
分类 RoHS
Lead Count 16
Pb (Lead) Free No
长度 10.4mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 7.6mm
Thickness 2.34mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 10.4 x 7.6 x 2.34

Documentation

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
其他
Recommended Reflow Profile 产品/市场 PDF 248 KB
13" PLASTIC REEL WITH 7" HUB 运输 / 封装类型 PDF 54 KB
COVER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 28 KB
PI/PIG 16/20, PS/PSG 16/20/24/28 & PV/PVG 48/56 SHIPPING TUBE 运输 / 封装类型 PDF 26 KB
PI/PIG 16 & PS/PSG 16 CARRIER TAPE 运输 / 封装类型 PDF 23 KB
SOIC MARKETING DRAWING (.050" PITCH) (EIAJ) Package Outline Drawing PDF 134 KB
PS/PSG/PI/PIG PACKAGE OUTLINE .300" BODY WIDTH SOIC .050" PITCH 运输 / 封装类型 PDF 159 KB
PI16 IPC-1752-2 v1.1 Class 6 (MCD) 材料成份声明 PDF 256 KB
PI16 IPC 1752-1 v1.1 Class 4 (MCD) 材料成份声明 PDF 250 KB