文档标题 信息
Package Description SOIC 17.90x8.40x2.62 mm 1.27mm Pitch
Package Status Active
Package Type SOIC
类别 PLASTIC
Package Code PEG28
分类 G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
长度 17.9mm
Pb Free Category e3 Sn
宽度 8.4mm
Thickness 2.62mm
Peak Reflow Temp 260.00°C
Pitch 1.27mm
Package Carrier Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm) 17.9 x 8.4 x 2.62

文档

类型 文档标题 日期
证书 PDF 170 KB
Package Outline Drawing PDF 102 KB
产品变更通告 PDF 174 KB
3 items